Teilebibliothek
45x90mm Accessory Mounting Plate
ST-SP-012-0001

45x90mm Accessory Mounting Plate

Vention

Mounting plate compatible with Vention's 45x90mm extrusion profiles for use with hoist rings and leveling feet. It features a stainless steel helical insert for M8 thread in the center. Rated for 400kg maximum load.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-012-0001
Einzelpreis$27.51 USD
Gewicht0.091 kg
Abmessungen (L x B x H)12 x 88 x 43 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity3920 N

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$27.51 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.