Teilebibliothek
45mm x 90mm Aluminum Gusset with Locators
ST-HP-003-0005

45mm x 90mm Aluminum Gusset with Locators

Vention

Vention's 45mm x 90mm Aluminum gussets with locators are designed to be combined with 45mm x 90mm and 45mm x 45mm extrusions in high-performance assemblies to maximize strength and precision.
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
TeilenummerST-HP-003-0005
Einzelpreis$28.83 USD
Gewicht0.1216 kg
Abmessungen (L x B x H)89 x 42 x 44 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00183View

$28.83 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.