Teilebibliothek
45mm x 90mm Aluminum Gusset
ST-GP-003-0005

45mm x 90mm Aluminum Gusset

Vention

Vention's 45mm x 90mm Aluminum gussets are designed to be combined with 45mm x 45mm, 45mm x 90mm, and 90mm x 90mm extrusions to maximize strength.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-003-0005
Einzelpreis$23.95 USD
Gewicht0.1202 kg
Abmessungen (L x B x H)42 x 44 x 89 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00183View

$23.95 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.