Teilebibliothek
45mm x 45mm Aluminum Gusset with Locators
ST-HP-003-0001

45mm x 45mm Aluminum Gusset with Locators

Vention

Vention’s high-precision gussets are designed to be combined with Vention’s extrusions, creating high-performance assemblies. They have been engineered with self-positioning “V-shape” locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion system.
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
TeilenummerST-HP-003-0001
Einzelpreis$10.24 USD
Gewicht0.072 kg
Abmessungen (L x B x H)42 x 44 x 44 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength112 Nm
Friction Strength2100 N
Torsion Strength10 Nm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$10.24 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.