Teilebibliothek
45mm x 45mm Aluminum Gusset
ST-GP-003-0001

45mm x 45mm Aluminum Gusset

Vention

Vention’s gussets are designed to be combined with Vention extrusions to maximize ease of assembly and lower cost.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-003-0001
Einzelpreis$7.37 USD
Gewicht0.077 kg
Abmessungen (L x B x H)42 x 44 x 44 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength112 Nm
Friction Strength2100 N
Torsion Strength0 Nm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$7.37 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.