Teilebibliothek

ST-HP-002-0001
3x3 Hole Aluminum Assembly Plate, with Locators
Vention's high-precision assembly plates and joints are designed to be combined with Vention's extrusions, creating high-performance assemblies. Plates have been engineered with self-positioning "V-shape" locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion system.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-HP-002-0001 |
| Einzelpreis | $51.04 USD |
| Gewicht | 0.288 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 6 x 133 x 133 mm |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 9 x HW-FN-003-0018, 9 x HW-FN-002-0001 |
$51.04 USD
Suchen Sie nach weiteren Details?
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.