Teilebibliothek
2x4 Hole Aluminum Assembly Plate, with Locators
ST-HP-002-0002

2x4 Hole Aluminum Assembly Plate, with Locators

Vention

Vention's high-precision assembly plates and joints are designed to be combined with Vention's extrusions, creating high-performance assemblies. Plates have been engineered with self-positioning "V-shape" locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion system.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-HP-002-0002
Einzelpreis$37.40 USD
Gewicht0.258 kg
Abmessungen (L x B x H)6 x 178 x 88 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-003-0018, 8 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View

$37.40 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.