Teilebibliothek
2X2 Hole Aluminum Assembly Plate, For 22.5mm to 45mm Extrusions
ST-GP-001-0022

2X2 Hole Aluminum Assembly Plate, For 22.5mm to 45mm Extrusions

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
TeilenummerST-GP-001-0022
Einzelpreis$21.23 USD
Gewicht0.09 kg
Abmessungen (L x B x H)6 x 65.5 x 6 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$21.23 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.