Teilebibliothek
1x3 Hole Aluminum Assembly Plate
ST-GP-001-0007

1x3 Hole Aluminum Assembly Plate

Vention

Vention's general assembly plates are designed to be combined with Vention's extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
TeilenummerST-GP-001-0007
Einzelpreis$11.20 USD
Gewicht0.0898 kg
Abmessungen (L x B x H)6 x 43 x 133 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00183View

$11.20 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.