Background image

Luft- Und Raumfahrt & Verteidigung

Schnelles Prototyping zu niedrigeren Kosten

Von Bodenstützausrüstung bis hin zu fortschrittlicher Robotik – modulare Systeme schneller und im größeren Maßstab einsetzen.

Vertraut von führenden Luft- und Raumfahrtherstellern

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6

So macht Vention es möglich

Schnelles Prototyping

Benutzerdefinierte Geräte schneller als bei der traditionellen Integration einsetzen, alle mit digitalen Zwillingen vor der Investition validiert.

Globale Wiederverwendung & Skalierung

Automatisierung weltweit wiederholen, von einfacher Stützausrüstung bis hin zu fortschrittlichen Roboterzellen, alles auf einer modularen Plattform.

Expertenservice

Erweitern Sie Ihr Ingenieurteam mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, von FEA-Validierung bis hin zu Sicherheitsbewertungen und schlüsselfertigem Einsatz.

Lösungen für Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

Von Strukturellen Bodenausrüstungen bis hin zu Fortschrittlicher Robotik

Hersteller aus Luft- und Raumfahrt & Verteidigung nutzen Vention, um modulare Automatisierungslösungen für Montage, Test und Logistik zu entwerfen und einzusetzen, alles auf einer einzigen Plattform.

Vorrichtungen & Spannmittel

Vorrichtungen & Spannmittel

Konfigurierbare Vorrichtungen und Spannmittel für Werkstückspannung, Montage und Inspektion.

Starre Aluminiumextrusionsrahmen

Konfigurierbare Spanner, Positionierungselemente und Stifte

Wiederverwendbare Designs programmweit

Workstations

Workstations

Von Montage und Inspektion bis hin zum Verpacken verbessern ergonomische Workstations Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit.

Verstellbare Beine, Nivellierung und Abmessungen nach Ihren Bedürfnissen

Anpassbare Regale, Schubladen, Werkzeughalter und mehr

ESD-Kits für statikfreie Stationen

Roboter Pick & Place

Roboter Pick & Place

Kollaborative und industrielle Roboterlösungen für hochpräzise, komplexe Handhabungsaufgaben und flexible Hochmix-Produktion.

Zertifizierter Partner von FANUC und Universal Robots

Nativ oder mit Ventions No-Code-Interface programmieren

KI-gestützt durch Ventions Rapid Operator AI Lösung

Gantry-Systeme

Gantry-Systeme

Individuelle Gantry-Systeme für präzise pfadbasierte Aufgaben wie Fräsen, Dosieren und Gravieren.

Komplexe Pfade in Minuten mit einer code-freien GUI konfigurieren

Hohe Präzision ±0,1 mm Genauigkeit und G-Code-Unterstützung

Simulieren und validieren vor dem Einsatz

Bauen oder rüsten Sie Ihre Anlage um?

Unsere Lean Manufacturing-Experten helfen Ihnen, vollständige Flotten von Workstations, Durchlaufregalen und Industriewagen zu planen, zu gestalten und in Betrieb zu nehmen. Kostenlos.

Erfolgsgeschichten

Bewiesene Ergebnisse in der Luft- und Raumfahrtfertigung

Vertraut von Luft- und Raumfahrt- & Verteidigungsherstellern für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen.

Solestial
Solestial

50% Durchsatzsteigerung in nur vier Wochen

Hochmix-Solarzellenproduktion mit 4-wöchigem Einsatz und 50% Durchsatzsteigerung skaliert.

Individuelle Robotenanwendungen für Wafer-Handhabung und Ätzprozesse

4-wöchiger Design-bis-Bereitstellungszyklus

50% Produktionsdurchsatzsteigerung

KI-gestützte Automatisierungsplattform

Alles-in-einem Designplattform

Von Design und Simulation bis hin zu Bestellung und Montage ermöglicht die Vention-Plattform einen vollständigen Weg vom Konzept zur Automatisierung.

KI-gestütztes CAD

In Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten

Designs kommentieren, teilen und überprüfen, Revisionen mit branchbasierter Versionskontrolle verwalten.

KI-gestütztes CAD

Sofortige Designpreise erhalten

Preise in Echtzeit aktualisieren, Angebote einfach erstellen und eine vollständige Stückliste herunterladen.

Der Vention Plattform-Vorteil

Ein vollständiges Plug-and-Play-Ökosystem

Zugriff auf eine Bibliothek kompatibler Komponenten, von Robotern bis hin zu Sensoren und strukturellen Systemen.

T-Schlitz-Extrusionen

T-Schlitz-Extrusionen

Modulare Aluminiumextrusionen bieten hohe Festigkeit und Steifigkeit.

Roboterarme

Roboterarme

Von FANUC bis Universal Robots unterstützt Vention die führenden Industrie- und Kollaborationsroboter.

Reichweitenverlängerungen

Reichweitenverlängerungen

Erweitern Sie die Reichweite Ihres Cobots mit einer 7. Achse.

End-of-Arm Tooling

End-of-Arm Tooling

Fügen Sie Roboter-End-of-Arm-Werkzeuge aus einer Bibliothek von 100+ Komponenten hinzu.

Sicherheit & Sensoren

Sicherheit & Sensoren

Plug-and-Play-Flächenscanner, Lichtvorhang, Not-Aus-Module und Sensoren verwenden.

Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche

Ihr System mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle steuern und bedienen.

Leitfaden zur Maximierung Ihrer Automatisierungsinvestitionen herunterladen.

Sehen Sie, wie moderne, produktbasierte Automatisierung traditionelle Ansätze übertrifft.

Zertifizierungen & Standards

Verpflichtet zu Datenschutz, Qualitätsmanagement & Sicherheit

BSI ISO/IEC 27001 Informationssicherheitsmanagement Zertifiziert

ISO 27001 Zertifiziert

Gewährleistung einer robusten ISMS-Implementierung zum Schutz sensibler Daten.

NIST 800-171

NIST 800-171 Konform

Schutz von CUI auf nicht-föderalen Systemen, Nachweis strenger Sicherheitsmaßnahmen.

Cyber Essentials Zertifiziert

Cyber Essentials Zertifiziert

Unabhängige Bestätigung, dass die Organisation grundlegende Sicherheitskontrollen implementiert hat.

Kontinuierliche Sicherheitsverbesserungen

Kontinuierliche Sicherheitsverbesserungen

Anpassung an neue Bedrohungen für maximale Datensicherheit.

    Luft- und Raumfahrt Automatisierungspartner | Vention