hero-image

Schneller automatisieren.
Clever skalieren.

Mit Vention bringen Sie industrielle Automatisierung schneller auf den Boden – dank intuitiver Drag-and-Drop-Software und modularer Plug-and-Play-Hardware. Unsere praxiserprobte KI vereinfacht jeden Schritt.
Niemand automatisiert schneller.

Weltweit führende Unternehmen vertrauen Vention bei der Automatisierung ihrer Fertigungsabläufe
amazon
ajm packaging corp
the feed
denali
trajekt sports
sojo
edward
toro
thyssenkrupp
18,000+
Maschinen im Einsatz
4,000+
Hersteller, die auf Vention setzen
25+
Bediente Branchen
100+
Community von Systemintegratoren
Für kleine bis große Hersteller

Eine umfassende Plattform für alle Hersteller

Werkzeugdesigner
Designen in Minuten
Designen Sie Vorrichtungen, Workstations und modulare Geräte in wenigen Minuten und lassen Sie sie am nächsten Tag verschicken.
Robotertechniker
Einfache Programmierung
Entdecken Sie den einzigen End-to-End-Stack für industrielle Automatisierung und Robotik.
Betriebsleiter
Skalieren Sie Ihren Betrieb
Von der Palettierung bis zur Maschinenbestückung – entdecken Sie schlüsselfertige Anwendungen, die mit Ihrem Betrieb skalieren.
Systemintegratoren
Beschleunigen Sie Ihr Wachstum
Teilen Sie Ihr einzigartiges Fachwissen mit der Vention-Community, von Nordamerika bis Europa.
Ein Wettbewerbsvorteil für Ihr Werk
Automatisierung aus einer Hand, die sich von traditionellen, projektbasierten Ansätzen löst
3x schneller
Schneller als der traditionelle, projektbasierte Ansatz zur industriellen Automatisierung.
40 % Einsparungen
Dank der Integration von Design, Programmierung, Simulation und Beschaffung innerhalb einer einzigen digitalen Plattform.
Weniger als 1 Jahr bis zur Amortisation
Weniger als ein Jahr bis zur Amortisation dank produkt- und plattformbasierter Anwendungen.
So funktioniert es
Unterstützung vom Scoping bis zur Bereitstellung
1
Erkundungstermin vereinbaren
Nehmen Sie an dieser Sitzung teil und erhalten Sie Ratschläge zur technischen Machbarkeit und Budgetierung auf der Grundlage Ihrer Anforderungen.
2
Entwicklung eines digitalen Zwillings
Lassen Sie sich von einem Anwendungsingenieur bei der Erstellung eines digitalen Zwillings unterstützen, einschließlich mechanischem Design, Programmierung und Simulation.
3
Fordern Sie eine detaillierte Stückliste an
Sie erhalten sofort eine detaillierte Stückliste mit allen erforderlichen Hardware-, Software- und Serviceleistungen.
4
Bestellen und einsetzen
Wählen Sie Bereitstellungsoptionen vom Montageservice bis zur schlüsselfertigen Lieferung und bestellen Sie online mit wenigen Klicks.
Prozessbanner
Plattform zur Fertigungsautomatisierung
Der einzige End-to-End-Hardware- und Software-Stack für das automatisierte Werk
Nahtlose Plug-&-Play-Konnektivität beseitigt Integrationsrisiken und vereinfacht den Automatisierungsprozess für alle Hersteller.
Entdecken Sie die Plattform
Platformbanner
Intuitive Funktionen

Vom Design bis zum Betrieb, alles auf einer einzigen Plattform

MachineBuilder
MachineBuilder MachineBuilder

Designen Sie automatisierte Anlagen und Roboterzellen in wenigen Minuten

Beginnen Sie bei Null oder wählen Sie eine Vorlage und erleben Sie schnelles, intuitives Design mit Drag-&-Drop-Teilen und KI-gesteuerten Tools.
Erhalten Sie eine vollständig bepreiste Stückliste und geben Sie Ihre Bestellung mit nur wenigen Klicks direkt in der 3D-Umgebung auf.
Halten Sie Ihr Team von der Designprüfung bis zur Auslieferung des Auftrags mit Kommentaren zum Design, Revisionsmanagement und einem sicheren Teamportal auf dem Laufenden.
MachineLogic
MachineLogic MachineLogic

Programmieren und simulieren Sie mit werksfertigen digitalen Zwillingen

Programmieren Sie alle Geräte ohne Code oder in Python, einschließlich Aktoren, Roboterarme, Förderbänder, Sicherheitsscanner und mehr. Beschleunigen Sie die Programmerstellung mit dem KI-Co-Piloten.
Testen Sie Ihre Geräte mit physikbasierter Simulation und Zykluszeitanalyse. Ermöglichen Sie eine Bereitstellung von der Cloud bis zum Einsatz in der Fabrikhalle mit nur einem Klick.
Erstellen Sie intuitive Benutzeroberflächen mit Drag-&-Drop-Komponenten, Python oder JavaScript. Stellen Sie sie mit nur wenigen Klicks direkt auf der MMS Ihrer Geräte bereit.
MachineAnalytics
MachineAnalytics MachineAnalytics und RemoteView

Verpassen Sie nichts aus Ihrer Werkshalle

Verfolgen Sie aus der Ferne die Zykluszeit, die Betriebszeit und den Zustand der Geräte mit detaillierten Analysen und Ereignisprotokollen.
Überwachen Sie Ihre Produktion in Echtzeit mit sicherem Streaming, das überall und jederzeit verfügbar ist.
Richten Sie Trigger ein und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, um Ihre Fertigung auf Kurs zu halten.
Remote-Support
Weltklasse-Support, nur einen Mausklick entfernt
Sie erhalten Unterstützung mit hoher Priorität bei der Automatisierung und Bereitstellung, wann und wo Sie sie benötigen.
Technischer Support auf Abruf
Erhalten Sie Support direkt von Ihrem Vention-Pendant aus. Genießen Sie intuitiven Fern-Support mit Dual-Kamera-Streaming und MMS-Bildschirmfreigabe.
Cloud-native Zusammenarbeit
Lassen Sie sich von einem erstklassigen Support-Team unterstützen, das Sie aus der Ferne mit dem vollen Wissen um den Kontext Ihres digitalen Zwillings führt.
Modular und Plug & Play
Das größte Ökosystem von Plug & Play-Automatisierungskomponenten
Optimieren Sie Ihren Workflow mit der umfassendsten Bibliothek modularer Komponenten für die industrielle Automatisierung. Zertifiziert für Plug & Play-Kompatibilität und praxiserprobt durch Zehntausende Designs, wodurch Probleme bei der Integration vermieden werden.
Besuchen Sie die Teilebibliothek
Abbildungen der Teile Abbildungen der Teile Abbildungen der Teile Abbildungen der Teile
Besuchen Sie die Teilebibliothek
MachineMotion AI
Der erste KI-fähige Plug-&-Play-Automatisierungscontroller
Controller-Banner
Bereit für die Post-SPS-Ära
Machen Sie Ihren Betrieb mit diesem preisgekrönten, KI-fähigen Motion Controller zukunftssicher. Treiben Sie EtherCAT-, Daisy-Chain- und dezentralisierte Servos mit bis zu 3 kW an.
Plug & Play von Robotern bis zu Förderbändern
Verabschieden Sie sich von Pigtail-Kabeln und Klemmenleisten mit Plug-&-Play-Unterstützung für führende Robotermarken, IO-Link, Ethernet/IP-Geräten, Aktoren, Pneumatik, Sicherheitsgeräten, Kameras und vielem mehr.
Sicher und vernetzt
Profitieren Sie von Pull-basierten Over-the-Air-Upgrades mit WLAN- und Mobilfunk-Konnektivität. Verschaffen Sie sich Gewissheit mit den Zertifizierungen ISO 27001, NIST 800 und IOXT.
Anwendung
Schlüsselfertige, skalierbare Anwendungen
Entdecken Sie Anwendungen, die mit der gleichen Hardware und Software entwickelt wurden wie Tausende andere. Verabschieden Sie sich von der Pflege einzelner Maschinen und verwaister Codes. Reduzieren Sie Ihre Entwicklungskosten und steigern Sie Ihren ROI mit sofort einsatzbereiten Lösungen.
5 Tage Vorlaufzeit
Der Versand erfolgt innerhalb von fünf Tagen nach der Bestellung - die schnellste Lieferzeit in der Branche.
2-3 Tage Installation
Profitieren Sie von der Unterstützung vor Ort für eine schnelle Installation und Bereitstellung.
10 Minuten für die Konfiguration
Konfigurieren Sie mit MachineApps, der einfachsten und intuitivsten Software.
Banner schlüsselfertige Anwendungen
Entdecken Sie schlüsselfertige Anwendungen
Blog
Entdecken Sie die neuesten Trends in der industriellen Automation und Robotik
Leitfaden zur Fertigungsautomatisierung
Automatisierung
Jahrzehntelang galt die Automatisierung der Fertigung für viele Hersteller als „nice to have“. Automatisieren ...
Robotergestütztes Schleifen und Oberflächenbearbeitung
Anwendungen
In der Fertigung ist die perfekte Oberflächenbehandlung von Produkten nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern ...
Palettierroboter und Palettieranlagen
Anwendungen
Ein Palettierroboter ist eine fortschrittliche Automatisierungslösung in der Fertigungs- und Verpackungsindustrie, die ...
Automatisieren Sie Ihr Werk noch heute
Jetzt entwerfen