Bibliothèque de pièces
TM12 & TM14 Mounting Plate
ST-RB-014-0002

TM12 & TM14 Mounting Plate

Vention

Vention's Techman TM12 and TM14 mounting plate enables fast and easy installation of an Omron Techman TM12 or TM14 robots to any custom assembly. The 4X robot mounting holes contain M10 X 1.5 helical inserts. Outer dimensions are 225mm x 225mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-014-0002
Prix unitaire$510.07 USD
Poids2.396 kg
Dimensions (L x l x H)225 x 225 x 29 mm
NormesDowel pins and helical inserts are made out of stainless steel
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0025
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M10, Pitch Circle Diameter = 182

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-00258View

$510.07 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.