Bibliothèque de pièces
Timing Belt Conveyor Guide Bracket
MO-CV-013-0008

Timing Belt Conveyor Guide Bracket

Vention

The timing belt conveyor guide bracket is used to affix 22.5mm extrusion (ST-EXT-006-XXXX) alongside the timing belt conveyor actuators at a specific width to accomodate a pallet with guides (MO-CV-013-0011).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Timing Belt Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-013-0008
Prix unitaire$8.85 USD
Poids0.03 kg
Dimensions (L x l x H)45 x 28.5 x 20.5 mm
MatériauSteel
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0010, 1 x HW-FN-003-0014
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0014, 1 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 10mm ScrewHW-FN-003-00101View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00141View

$8.85 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.