Bibliothèque de pièces

MO-CV-016-0675
Roller Conveyor, 675mm x 450mm Powered Segment
Vention’s heavy duty conveyors facilitate the movement of large items, up to 624mm wide. Using poly-V belts, these rollers can drive three times more force than an O-Ring belt. Combine these conveyors with Vention’s MachineMotion, motors and sensors to fully automate your conveyor. For capacity and driving force, please consult the technical documentation.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| HD Roller Conveyor |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-016-0675 |
| Prix unitaire | $678.99 USD |
| Poids | 19.27431 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 450 x 763 x 270 mm |
| Fixations associées | 6 x HW-FN-003-0014, 10 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0020 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.