Bibliothèque de pièces
Precision Telescopic Slide
MO-LM-033-0700

Precision Telescopic Slide

Vention

Precision telescopic slides for use in robotic machine tending applications. These slides feature a v shaped groove for high stiffness and accuracy. Slides have 664 mm extension and can extend in both directions. Maximum load is 230kg per pair of slides. No detent is present in these slides. It is recommended to re-grease the slides periodically. Remove the old grease with as best as possible and then apply new grease.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Precision Telescopic Slides
Designing Machine Tending Equipment

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-033-0700
Prix unitaire$595.35 USD
Poids5.904 kg
Dimensions (L x l x H)700 x 45 x 50 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceZinc Plated
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-015-0030
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load capacity230 Kg per pair
Stroke664 mm
Repeatability Including Backlash±0.03 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 1.25 x 30mm Flat Head ScrewHW-FN-015-003012View

$595.35 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.