Bibliothèque de pièces
Mounting Rail for Hangable Plastic Bin Boxes, 1215mm Long
ST-SP-017-1215

Mounting Rail for Hangable Plastic Bin Boxes, 1215mm Long

Vention

Maximize your workstation storage with these mounting rails for hangable bin boxes. Constructed from 2mm thick sheet metal, the profile has been optimized to only cover a single 45mm extrusion, while also placing the bins at a desirable tilt angle for standard 8 inch wide bins.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-017-1215
Prix unitaire$54.17 USD
Poids1.42 kg
Dimensions (L x l x H)1213 x 15 x 43 mm
Fixations associées7 x HW-FN-002-0001, 7 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00017View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00147View

$54.17 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.