Bibliothèque de pièces

MO-CV-002-0002
Mounting Bracket for Single Conveyor Roller
Mounting bracket for conveyor roller. Supports 1 roller. The brackets are designed to fit in Vention extrusions' v-shaped groove and are secured into position with standard M8 bolts.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| O-ring Conveyor |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-002-0002 |
| Prix unitaire | $4.42 USD |
| Poids | 0.018 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 2.5 x 89.5 x 12.15 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Black powder coated |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008 |
$4.42 USD
Vous cherchez plus de détails ?
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.