Bibliothèque de pièces
Medium-Duty Swivel Caster Wheel with Brake
MO-WL-001-0002

Medium-Duty Swivel Caster Wheel with Brake

Vention

Swivel caster wheel with brake. Wheel has a rubber tread and sheet metal core, supporting load up to 120Kg. Caster is compatible with Vention's mounting plates and extrusions.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-WL-001-0002
Prix unitaire$30.12 USD
Poids0.8 kg
Dimensions (L x l x H)157 x 68 x 130 mm
MatériauSteel
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0016, 4 x HW-WS-001-0002
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00164View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00024View

$30.12 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.