Bibliothèque de pièces
M8 Countersink Hole for 1/4 inch Panels
ST-PN-010-0004

M8 Countersink Hole for 1/4 inch Panels

Vention

M8 countersink hole for 1/4 inch panels. Position where countersunk holes are required to fasten panels to a Vention assembly with flat head screws. 20mm screw is included.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-010-0004
Prix unitaire$5.83 USD
Poids0.01 kg
MatériauN/A
Finition de surfaceN/A
Fixations associées1 x HW-FN-015-0016, 1 x HW-FN-002-0001
Fixations légères1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-015-0010

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 1.25 x 16mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00161View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View

$5.83 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.