Bibliothèque de pièces
Locating Fixture with Quick Release Pin
ST-SP-009-0002__2

Locating Fixture with Quick Release Pin

Vention

Two piece locating fixture. Align the two mating holes and insert the quick release pin to guarantee positioning of your equipment. Top block can be mounted onto your equipment, while bottom block can be bolted to the ground. Useful when positioning rolling assemblies on the manufacturing floor.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-009-0002__2
Prix unitaire$99.61 USD
Poids0.886 kg
Dimensions (L x l x H)43 x 88 x 142 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0050
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Shear Capacity2.5 kN

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 50mm ScrewHW-FN-003-00504View

$99.61 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.