Bibliothèque de pièces
Industrial Power Strip
CE-CA-036-0001

Industrial Power Strip

Vention

A 609mm long extruded body industrial power strip with 8 NEMA 5-15P sockets. The rated voltage is 125VAC and rated current is 15Amps. It comes with an On/Off rocker switch and a 1.8m power cable. Mounting brackets compatible with Vention extrusions are included. Suitable for applications requiring a power strip mounted to an extrusion.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-CA-036-0001
Prix unitaire$96.13 USD
Poids1.07 kg
Dimensions (L x l x H)630 x 113 x 112 mm
MatériauAluminum, Plastic
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage125 V
Cable Length1800 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View

$96.13 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.