Bibliothèque de pièces
Indexer Spring Plunger
MO-LM-034-0002

Indexer Spring Plunger

Vention

Spring Plunger which can be used with MO-LM-034-0001 in order to provide accurate positioning of motion components. Plunger is threaded for installation in any Vention through hole. Lock nuts are provided to allow adjustment of engagement. Torque hex nuts to 5Nm (~3.7ft-lb) to prevent loosening.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Precision Telescopic Slides
Designing Machine Tending Equipment

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-034-0002
Prix unitaire$15.32 USD
Poids0.006 kg
Dimensions (L x l x H)25 x 8 x 8 mm
MatériauCarbon Steel
Finition de surfaceBlack Oxide
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-033-0002, 1 x HW-WS-001-0002

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 X1.25 Zinc Plated Thin Hex NutHW-FN-033-00022View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00021View

$15.32 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.