Bibliothèque de pièces
Floor Anchoring Mount for 90x90mm and 45x90mm Extrusions
ST-SE-001-0004__2

Floor Anchoring Mount for 90x90mm and 45x90mm Extrusions

Vention

Rugged, welded steel floor anchoring mount to fix Vention extrusions (90x90mm or 45x90mm profiles) to the installation site floor.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SE-001-0004__2
Prix unitaire$23.63 USD
Poids1.3122 kg
Dimensions (L x l x H)180 x 180 x 94 mm
Matériau1010/1008 Steel
Finition de surfaceBlack Powder Coated
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-001412View

$23.63 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.