Bibliothèque de pièces
DIN Rail 35x7.5mm (900mm)
ST-SP-014-0900

DIN Rail 35x7.5mm (900mm)

Vention

Standard 35mm x 7.5mm steel DIN rail slotted to fit Vention's M8 screws. Ideal for mounting circuit breakers, terminal blocks and other components. Length: 900mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-014-0900
Prix unitaire$29.70 USD
Poids0.286 kg
Dimensions (L x l x H)900 x 35 x 7.5 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceZinc chromate plating
Fixations associées6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0012, 6 x HW-WS-001-0002
Fixations légères6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0008, 6 x HW-WS-001-0002

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00126View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00026View

$29.70 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.