Bibliothèque de pièces
DIN Rail 35x7.5mm (225mm)
ST-SP-014-0225

DIN Rail 35x7.5mm (225mm)

Vention

Standard 35mm x 7.5mm steel DIN rail slotted to fit Vention's M8 screws. Ideal for mounting circuit breakers, terminal blocks and other components. Length: 225mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-014-0225
Prix unitaire$7.44 USD
Poids0.072 kg
Dimensions (L x l x H)225 x 35 x 7.5 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceZinc chromate plating
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-WS-001-0002
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 2 x HW-WS-001-0002

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00022View

$7.44 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.