Bibliothèque de pièces
Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Adjustment Wheel, 500kg Capacity
MO-WL-003-0002

Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Adjustment Wheel, 500kg Capacity

Blickle

German-made heavy-duty swivel leveling caster. Steel body with polyamide wheel. Adjustment wheel lifts up to 12mm. Maximum capacity per wheel: 500kg

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-WL-003-0002
Prix unitaire$135.81 USD
Poids1.2706 kg
Dimensions (L x l x H)125 x 90 x 104 mm
MatériauAluminium/Polyamide
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting70 x 70

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$135.81 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.