vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
45mm x 45mm Door Spacer
ST-GP-002-0006__2

45mm x 45mm Door Spacer

Vention

Door spacer mounting block to be used to make door frames or cross-braces which increase door frame rigidity. One screw threads at the end of the door spacer while two other screws fasten into the extrusion.
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
Numéro de pièceST-GP-002-0006__2
Prix unitaire$19.60 USD
Poids0.084 kg
Dimensions (L x l x H)23 x 45 x 45 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-003-0018, 2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00301View

$19.60 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.