Bibliothèque de pièces
22.5x22.5mm (1215mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-006-1215

22.5x22.5mm (1215mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's high-precision extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision. Vention's unique 'V-shape' interface has been specially designed to work with Vention's high-precision assembly plates, enabling rigid and high-precision assemblies that cannot typically be done with aluminum extrusions.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions
Deflection Calculator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-EXT-006-1215
Prix unitaire$20.81 USD
Poids0.54405 kg
Dimensions (L x l x H)1215 x 22.5 x 22.5 mm
Matériau6063-T5 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia8,885 mm4
Cross-Sectional Area166 mm2
Torsional Constant2,043 mm4
Yield Strength140 MPa

$20.81 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.