Bibliothèque de pièces
20mm OD Round (45mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-008-0045

20mm OD Round (45mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's round extrusions are best suited for light- and medium-duty applications. The ends can be threaded and feature 4 holes for dowel pin positioning on supported parts.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Round Aluminum Extrusion
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions
Deflection Calculator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-EXT-008-0045
Prix unitaire$8.74 USD
Poids0.025 kg
Dimensions (L x l x H)45 x 20 x 20 mm
Matériau6005-T5 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia6,470 mm4
Cross-Sectional Area208 mm2
Torsional Constant10,492 mm4
Yield Strength240 MPa

$8.74 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.