Bibliothèque de pièces
2-Valve Pneumatic Manifold, v2
CA-CO-001-0002__2

2-Valve Pneumatic Manifold, v2

Vention

Vention's 2-Valve Pneumatic Manifold, complete with built-in push-to-connect fittings and a silencer, is the heart of Vention's Turn-key Pneumatic ecosystem. This manifold configuration allows users to control up to 2 different sets of cylinders independently. The Vention Pneumatic Ecosystem is powered by SMC. Includes a 2-meter long cable with pre-wired terminal blocks for connecting directly to the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCA-CO-001-0002__2
Prix unitaire$367.74 USD
Poids1.68605 kg
Dimensions (L x l x H)200 x 178 x 77 mm
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View

$367.74 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.