Bibliothèque de pièces
16mm Linear Bearing with Housing
MO-LM-010-0001

16mm Linear Bearing with Housing

Vention

16mm linear bearing with seals. Ready to mount on Vention gantry plates for smooth linear motion, each bearing has a maximum static load capacity of 1550N. Straight standard grease fitting included.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Vention Linear Axis Alignment Procedure
Vention Maintenance Guide
Linear Guides & Accessories

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-010-0001
Prix unitaire$98.74 USD
Poids0.124 kg
Dimensions (L x l x H)43 x 48 x 35 mm
MatériauN/A
Finition de surfaceN/A
Fixations associées2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load CapacityUp to 1550 N
Max Linear Speed3000 mm/s

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View

$98.74 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.