vention-logo-sm
Teilebibliothek
Vertical Counterweight Mounting Block
ST-DR-003-0001

Vertical Counterweight Mounting Block

Vention

When using Vention’s extrusion sliding doors in a vertical configuration, Vertical Sliding Door Counterweight Kits are available. This allows the door to be suspended in the air, without needing constant support from the user. By adding 1kg counterweights (ST-DR-003-0006), the vertical counterweight kit can accommodate a wide variety of door sizes. To design and assemble a vertical sliding door system with a counterweight, consult the linked technical documentation.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Sliding Door Hardware

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-DR-003-0001
Einzelpreis$209.55 USD
Gewicht7.942 kg
Abmessungen (L x B x H)88 x 59.5 x 99 mm
MaterialAluminum, Steel, Plastic
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-003-0018, 3 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00183View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View

$209.55 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.