Teilebibliothek
UR10e/UR16e and FANUC CRX-10iA Mounting Plate
ST-RB-001-0008

UR10e/UR16e and FANUC CRX-10iA Mounting Plate

Vention

This mounting plate enables fast and easy installation of a Universal Robots UR10e or UR16e as well as the Fanuc CRX-10iA to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm. Certified by Universal Robots.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-001-0008
Einzelpreis$149.61 USD
Gewicht2.004 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 225 x 22.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
NormenDowel pins are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$149.61 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.