Teilebibliothek
Universal M18 Sensor Bracket
CE-HW-001-0002

Universal M18 Sensor Bracket

Vention

M18 automation sensor bracket to mount any M18 sensors to Vention assemblies. The bracket features a reinforced body and rubber bumpers as well as a locating feature to ensure proper alignment.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Motor and Control Components Datasheet
Sensors Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-HW-001-0002
Einzelpreis$20.33 USD
Gewicht0.093 kg
Abmessungen (L x B x H)74 x 49 x 38 mm
Material6061-T6 & Rubber
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized 6um
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0022, 1 x HW-FN-003-0025

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00221View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-00251View

$20.33 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.