Teilebibliothek
Timing Belt Conveyor Guide Bracket
MO-CV-013-0008

Timing Belt Conveyor Guide Bracket

Vention

The timing belt conveyor guide bracket is used to affix 22.5mm extrusion (ST-EXT-006-XXXX) alongside the timing belt conveyor actuators at a specific width to accomodate a pallet with guides (MO-CV-013-0011).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Timing Belt Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-013-0008
Einzelpreis$8.85 USD
Gewicht0.03 kg
Abmessungen (L x B x H)45 x 28.5 x 20.5 mm
MaterialSteel
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0010, 1 x HW-FN-003-0014
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0014, 1 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 10mm ScrewHW-FN-003-00101View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00141View

$8.85 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.