Teilebibliothek
Small Display Mounting Plate, 75mm to 200mm VESA
ST-SP-011-0001

Small Display Mounting Plate, 75mm to 200mm VESA

Vention

Mounting plate for displays with VESA standard mounting interfaces of 75x75, 100x100, 200x100 and 200x200. M4 screws for the display are included and fit displays under 31 inches.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-011-0001
Einzelpreis$37.71 USD
Gewicht0.877 kg
Abmessungen (L x B x H)9.1 x 225 x 225 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitBlack powder coated
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0008, 4 x HW-FN-010-0010

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$37.71 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.