vention-logo-sm
Teilebibliothek
Slotted Floor Anchoring Mount for 45x45mm, 45x90mm, and 90x90mm Extrusions
HW-LF-001-0004

Slotted Floor Anchoring Mount for 45x45mm, 45x90mm, and 90x90mm Extrusions

Vention

Rugged steel leveling floor anchoring mount to fix and level Vention extrusions (45x45mm, 45x90mm and 90x90mm profiles) to the installation site floor. Compatible with all available leveling feet.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-LF-001-0004
Einzelpreis$21.60 USD
Gewicht0.434 kg
Abmessungen (L x B x H)200 x 39 x 87 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0016, 3 x HW-WS-001-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00163View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00013View

$21.60 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Slotted Floor Anchoring Mount for 45x45mm, 45x90mm, and 90x90mm Extrusions | Vention