Teilebibliothek
Shock Absorber
HW-BP-002-0000

Shock Absorber

Vention

Vention’s shock absorber is used to safely stop heavy loads moving on a horizontal axis or vertical axes. The base has a 90mm X 90mm footprint and allows for connection to Vention extrusions ST-EXT-002-XXXX and ST-EXT-005-XXXX. The shock absorber has a maximum energy capacity of 750J.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Shock Absorber

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-BP-002-0000
Einzelpreis$396.97 USD
Gewicht1.987 kg
Abmessungen (L x B x H)90 x 90 x 262 mm
MaterialSteel, 6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitBlack Zinc
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0025
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force10000 N
Stroke75 mm
Max Linear Speed3500 mm/s

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-00254View

$396.97 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.