Teilebibliothek
Screw-in Cable Tie Mount
HW-TW-001-0001

Screw-in Cable Tie Mount

Vention

Screw-in cable tie mount used to securely route cables along T-slot extrusions. Compatible with cable ties of 6mm wide or less. Mounts directly on the face of any extrusion using a single M8 screw.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-TW-001-0001
Einzelpreis$2.14 USD
Gewicht0.006 kg
Abmessungen (L x B x H)38 x 23 x 13 mm
MaterialNylon
OberflächenbeschaffenheitBlack
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$2.14 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.