Teilebibliothek
Safety Module Muting Kit
CE-AP-002-0000__2

Safety Module Muting Kit

Vention

The Safety Module Muting kit is used in applications where muting is required in conjuction with the use of an Area Scanner or Light Curtains. Parts included are 4x Retro-Reflective Photo-Electric Sensors, 2x M12 End-Stop Extension Cables & 2x Muting Sensors Y Adapters. The Muting Safety Module is not included with this kit.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Keyence Laser Scanner & Light Curtain User Manual

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-AP-002-0000__2
Einzelpreis$886.19 USD
Gewicht2.6 kg
Abmessungen (L x B x H)110 x 110 x 30 mm
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A

$886.19 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.