vention-logo-sm
Teilebibliothek
Safety Module
CE-SA-008-0000__2

Safety Module

Vention

The Safety Module connects to Vention's MachineMotion 2 controller and provides interface capability with all light curtains & area scanners available on Vention's platform. It is intended for applications where access needs to be restricted to certain areas.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Module Datasheet (CE-SA-008-0000__2)

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SA-008-0000__2
Einzelpreis$989.72 USD
Gewicht0.55554 kg
Abmessungen (L x B x H)178 x 151 x 84.5 mm
MaterialABS, Aluminum
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Temperature Range0 to 40 °C
Included in the Box1x Safety Module (CE-SA-008-0001__2), 1x MachineMotion 2 Safety Extension cable - 5m (CE-CA-102-5001), 1x MachineMotion 2 Safety Jumpers (CE-SA-102-0001), 2x M8 x 18mm Screws (HW-FN-003-0018), 2x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nuts (HW-FN-002-0001)

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$989.72 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.