Teilebibliothek
Rack Compression Block
MO-LM-020-0001

Rack Compression Block

Vention

The rack compression blocks are used to fix the ends of the rack and pinion system. They have a M6 set screw which pushes on the end of the outer most racks to ensure that all the segments are tightly held in polace and smooth operation can be ensured.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Rack and Pinon Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-020-0001
Einzelpreis$36.51 USD
Gewicht0.06181 kg
Abmessungen (L x B x H)67.5 x 43 x 9.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$36.51 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.