Teilebibliothek
Rack and Pinion, Housing and Pinion Assembly
MO-LM-019-0000

Rack and Pinion, Housing and Pinion Assembly

Vention

The assembly contains all necessary parts to connect the Vention Rack and Pinion to one of our linear guide systems. The assembly contains the housing and a pinion gear mounted on a shaft to enable the conversion of rotational to linear motion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Rack and Pinon Actuator
Vention Maintenance Guide
Selecting a Linear Axis Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-019-0000
Einzelpreis$748.23 USD
Gewicht1.89699 kg
Abmessungen (L x B x H)130 x 225 x 85.4 mm
MaterialAluminum, Steel
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force385 N
StrokeLength of racks - 225 mm
Repeatability Including Backlash±0.3 mm
Max Linear Speed2000 mm/s
Displacement Ratio141.372 mm/turn

$748.23 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.