Teilebibliothek
Pneumatic Air Preparation Station
CA-AP-001-0001

Pneumatic Air Preparation Station

Vention

Pneumatic Air Preparation Station complete with filter and regulator all-in-one unit, a manual shutoff and exhaust valve as well as a Vention high-precision mounting bracket. Part of Vention's Pneumatic Ecosystem Powered by SMC.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCA-AP-001-0001
Einzelpreis$123.11 USD
Gewicht0.54134 kg
Abmessungen (L x B x H)72 x 125 x 201 mm
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-002-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Air Consumption2.3 SCFM
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box5 meters of 8mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View

$123.11 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.