Teilebibliothek
Multi-Robot Mounting Plate 225 x 225 mm
ST-RB-100-0225__3

Multi-Robot Mounting Plate 225 x 225 mm

Vention

This general robot mounting plate is compatible with Universal robots (UR3e, UR5e, UR7e, UR8L, UR10e, UR12e, UR15, UR16e, UR18), Fanuc CRX robots (CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L), and Kinova Link 6 robot. Included are two sets of dowel pins, which can be inserted according the robot being used. Refer to the drawing for the location of the pins.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-100-0225__3
Einzelpreis$316.27 USD
Gewicht2.5 kg
Abmessungen (L x B x H)223 x 223 x 22.5 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized
Zugehörige Befestigungselemente16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000116View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001816View

$316.27 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.