Teilebibliothek
Motor Mount for Dorner Belt Conveyors
MO-CV-009-0001

Motor Mount for Dorner Belt Conveyors

Vention

Use this part to allow for the installation and power transmission between a Vention motor and a belt conveyor. Any Vention NEMA 34 motor can be connected to the input. See our technical document on Belt Conveyors for installation instructions.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Dorner 2200 Belt Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-009-0001
Einzelpreis$514.36 USD
Gewicht4.06504 kg
Abmessungen (L x B x H)233.5 x 155 x 88.3 mm
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-005-0025
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque10 Nm
Compatible WithAll Vention motors

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M6 x 1.0 x 25 mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00252View

$514.36 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.