Teilebibliothek
Mecademic Meca500 Mounting Plate
ST-RB-007-0001__2

Mecademic Meca500 Mounting Plate

Vention

Vention's Meca500 mounting plate enables fast and easy installation of a Mecademic Meca500 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 133mm x 133mm. Locating pins enable repeatable robot installation.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-007-0001__2
Einzelpreis$129.27 USD
Gewicht0.522 kg
Abmessungen (L x B x H)133 x 133 x 18.25 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M6, 75 x 100

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$129.27 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.