Teilebibliothek

HW-AR-003-0000__2
Manual Hand Valve
Manually control your Vention pneumatic ecosystem with this 2-position hand valve. Control up to 3 pneumatic cylinders in sync with a simple turn of a lever.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Pneumatic Ecosystem v1 |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-AR-003-0000__2 |
| Einzelpreis | $128.30 USD |
| Gewicht | 1.1729597 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 144 x 110 x 143 mm |
| Material | Various (die-cast aluminum valve housing, 6061-T6 backing plate) |
| Zugehörige Befestigungselemente | 1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Air Consumption | 1.5 SCFM |
| Temperature Range | -5 to 60 °C |
| Included in the Box | 3 meters of 12mm OD Polyurethane tubing |
$128.30 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.