Rapid Operator AI
Autonom, intelligent und immer einsatzbereit.
Der KI-Operator für Tiefkisten-Kommissionierung und Fertigung mit hoher Variantenvielfalt. Liefert menschliche Anpassungsfähigkeit, Konstanz und Zuverlässigkeit rund um die Uhr.
Schließen Sie die Lücke. Ohne die Komplexität.
Unstrukturierte Aufgaben wie die Kistenentnahme haben sich der Automatisierung lange widersetzt. Rapid Operator AI ändert das durch Bereitstellung in unter einem Tag, Echtzeitanpassung und mehr Kapazität Ihrer Belegschaft für wertschöpfendere Arbeit.
Bereitstellung
Erfolgsrate beim ersten Greifer
Betrieb
Return on Investment
Automatisieren Sie das Unmögliche, sofort einsatzbereit
Hardware, Vision und KI in einer Lösung
Rapid Operator AI vereint Hardware, Vision und adaptive Intelligenz in einer einzigen Plug-and-Play-Lösung. Keine fragmentierten Tools, keine individuelle Integrationsarbeit.
Plug-and-Play-Hardware
Eine vollständige robotische Grundlage, entwickelt für sofortigen Einsatz mit voller Unterstützung für kundenspezifische Integration.
KI-definierte 3D-Vision
Stereo-Wahrnehmung für zuverlässige Teileerkennung in unübersichtlichen, variablen Realumgebungen.
GRIIP™-Intelligenz
Adaptive KI zum Wahrnehmen, Planen optimaler Greifer und präzisen Greifen in unstrukturierten Umgebungen.
MachineMotion AI Controller
Eine leistungsstarke KI-gesteuerte Steuerung zur präzisen und zuverlässigen Orchestrierung jeder Bewegung.

Senden Sie Ihre Teile an unsere Experten und sehen Sie Rapid Operator AI unter realen Bedingungen.
Warum Rapid Operator AI
Entwickelt für die Fertigungsrealität
Von der Bereitstellung bis zum Tagesgeschäft ist jede Funktion darauf ausgelegt, echten operativen Mehrwert auf der Fertigungsfläche zu liefern.

Für Vielfalt konzipiert
Funktioniert mit jedem Teil
Passt sich verschiedenen Teilgeometrien, Materialien, Texturen und Transparenzen ohne kundenspezifisches Training an. Verarbeitet gemischte SKUs und neue Teile ohne teilespezifische Programmierung.

Volle Autonomie
Vom ersten bis zum letzten Greifer
Läuft 24/7, wiederholt fehlgeschlagene Greifer automatisch und leert Behälter vollständig. Kein Eingreifen des Bedieners nötig, auch bei den schwierigsten Greifern am Behälterboden.

Geschwindigkeit bis zur Produktion
Von CAD zum Greifer in Minuten
Sofort einsatzbereit ohne Trainingsdaten, automatisierte Einrichtung erspart lange Inbetriebnahme – Bereitstellung in Stunden, neue Teile in Minuten.

Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderung
Entwickelt für die Fertigungsrealität
Hält zuverlässige Leistung trotz wechselnder Beleuchtung und Arbeitsbereichsaufteilung. Handhabt Unordnung und Verdeckungen für konstanten, wiederholbaren Betrieb.

Produktionsreife Zuverlässigkeit
Konstante Leistung im Maßstab
Hält konstante Greiferfolgsraten und vorhersehbare Taktzeiten. Liefert Stabilität zur Zielerreichung bei Anpassung an Variationen, die traditionelle Automatisierung überfordern.

Unabhängigkeit von Arbeitskräften
Zuverlässige Ausbringung pro Schicht
Qualifizierte Bediener sind schwer zu finden und zu ersetzen. Aufgaben, die einst menschliche Geschicklichkeit erforderten, laufen jetzt autonom, jede Schicht, ohne Unterbrechung.
Powered by GRIIP™
Das Gehirn, das sich anpasst
Die meisten Automatisierungen scheitern bei wechselnden Bedingungen. GRIIP nicht. KI-gestützt passt es sich in Echtzeit an jedes Teil und jede Bedingung an. Kein Training oder Umprogrammieren nötig.

Sehen
Erfasst die Szene in Echtzeit
Scannt den Arbeitsbereich und erkennt jedes Teil sofort, auch in unübersichtlichen Behältern mit unterschiedlichen Formen, Materialien und Anordnungen.

Lokalisieren
Kennt die Lage jedes Teils
Verfolgt exakte Position und Winkel jedes Teils vom ersten Roboterbewegung bis zur Endplatzierung.

Greifen
Wählt den optimalen Griff
Bewertet sofort jede mögliche Greifart und wählt die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen sauberen, erfolgreichen Greifer.

Bewegen
Findet jedes Mal einen sicheren Weg
Plant für jeden Greifer in Echtzeit eine eigene Route und passt sich einer sich ständig ändernden Fertigungsumgebung an, damit der Roboter effizient und sicher bewegt.
Intuitive Touchscreen-Bedienung
Eine einfache Oberfläche für jeden Bediener
Richten Sie Teile ein, konfigurieren Sie Greifer, kartieren Sie den Arbeitsbereich und betreiben Sie die Zelle über eine intuitive Oberfläche. Keine Programmierung oder komplexe Konfiguration nötig.

Kontaktieren Sie uns
Sehen Sie, was es mit Ihren Teilen kann
Senden Sie uns Ihre Teile und Prozessdetails. Das Team bewertet Ihre spezifische Anwendung und zeigt Ihnen genau, wie Rapid Operator AI unter Ihren realen Bedingungen arbeitet.