vention-logo-sm
Teilebibliothek
Machine Guarding Panel, 2050 x 1000 mm
ST-PN-002-1000

Machine Guarding Panel, 2050 x 1000 mm

Vention

This machine guarding panel is a great solution for quickly deploying safety fencing around any robot cell. This panel is constructed with a 19 x 19 mm frame. All horizontal wires are welded into the frame and the vertical wires are welded to the cross tubes, creating a stable and impact resistant panel. M8 clearance holes on the vertical frame tubes permit easy mounting to extrusion posts.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-002-1000
Einzelpreis$299.03 USD
Gewicht12.1 kg
Abmessungen (L x B x H)2050 x 1000 x 19 mm
MaterialPowder Coated Steel
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0030, 8 x HW-WS-001-0001, 6 x ST-PN-019-0180

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00308View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00018View
Extrusion T-slot Cover, 180mmST-PN-019-01806View

$299.03 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Machine Guarding Panel, 2050 x 1000 mm | Vention